Reduzierhülsen für Vierkantrohre (K0492)

Reduzierhülsen für Vierkantrohre (K0492)
· Zum Klemmen von kleineren Rohren

· Umstellung von Rund- auf Vierkantrohre möglich

· Werkstoff: Thermoplast

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0492.11810
K0492.13020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Außendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
Gewicht
(kg)

1.04 €

1 4 Arbeitstage 10,25182,511,92,4300,0052

1.54 €

1 4 Arbeitstage 20,25303,518,93,4450,0105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Passend zu 29000 / 29004 / 29006 / 290
Ausführung 2 für Vierkantrohre Benennung Reduzierhülse RoHS true

Technischer Support