Rohrverbinder Fuß Edelstahl für Lineareinheit (K0499)

Rohrverbinder Fuß Edelstahl für Lineareinheit (K0499)
· Bauelement für eine Lineareinheit

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

· Ausführung: Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0499.130
K0499.140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Länge
(mm)
C=Breite
(mm)
D
(mm)
L=Höhe
(mm)
M2
(mm)
M3
(mm)
Typ=Innendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
Gewicht
(kg)

95.22 €

1 4 Arbeitstage 6060750404030M8x300,2890

132.49 €

1 4 Arbeitstage 8080960606040M10x350,5790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 mit Fuß Ausführung 2 für Lineareinheit
Benennung Rohrverbinder Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308
RoHS true

Technischer Support