Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1184.2065 |
K1184.2090 |
K1184.2120 |
K1184.2160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | H1 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 (mm) | D=Außendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22,5 | 25 | 28,5 | 10 | 65 | 0,1883 | ||
291.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 30 | 34,5 | 15 | 90 | 0,4534 | ||
371.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 35 | 40,5 | 20 | 120 | 0,8936 | ||
543.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 40 | 46,5 | 25 | 160 | 1,8970 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium hochfest | Benennung | Spannzange | Oberfläche Grundkörper | natur eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | für Innenspannung | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
H1(mm)
H=Höhe(mm)
H2(mm)
D=Außendurchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften