Winkelelemente T1 Typ I (10260)

Winkelelemente T1 Typ I (10260)
· Zum Befestigen eines Profils im 45°-Winkel

· Zur Herstellung von Verstrebungen oder Knoten

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Befestigung mit Universal-Verbindersatz und Halbrundschrauben ISO 7380

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10260-063030
10260-063060
10260-084040
10260-084080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
Ausführung

24.45 €

1 4 Arbeitstage 630x30

31.11 €

1 4 Arbeitstage 630x60

24.30 €

1 4 Arbeitstage 840x40

28.64 €

1 4 Arbeitstage 840x80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Typ I

Technischer Support