Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10265-0615 |
10265-0820 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B=Breite (mm) | D (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 15 | 6.3 | 3 | 5.7 | 24 | 15 | 27 | 34 | 6 | 27 | 36.2 | 5 | 2 | 90 | ||
67.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 9 | 4 | 7.5 | 32 | 20 | 36 | 44 | 8 | 36 | 52.3 | 6 | 3 | 100 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl | Typ | I |
---|---|---|---|---|---|
Form | C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B=Breite(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
T(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften