Hersteller-Teilenummer: 10240-081
Marke: NORELEM
Preis: 3.13 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Typ: B & I
Nutbreite: 8/10 mm
A: 40 mm
B=Breite: 40 mm
L=Länge: 80 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10240-081
Werkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Laschen (10240), die Teilenummer ist 10240-081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10240-081.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Nutbreite(mm)
A(mm)
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
T=Höhe(mm)
D (für Schraube)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10240-061 |
10240-101 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | Nutbreite (mm) | A (mm) | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | T=Höhe (mm) | D (für Schraube) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | I | 6 | 30 | 30 | 60 | 3 | M6 | ||
4.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 8/10 | 45 | 45 | 90 | 5 | M8 |