Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10550-05-21110205 |
10550-05-21110291 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 200 | ||
29.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | 286 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | Schwarz | B=Breite(mm) | 110.6 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 47 | B2(mm) | 13.6 | H=Höhe(mm) | 40 |
H1(mm) | 5.3 | H2(mm) | 2.7 | L1(mm) | 183 |
L2(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften