Lenkrollen / PA Felge / Gummi Belag / Lochplatte (95026)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95026-10100040
95026-10125040
95026-10150040
95026-10160050
95026-10200050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

84.41 €

1 4 Arbeitstage 12510040936605585100807686150

101.60 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5150

180.95 €

1 4 Arbeitstage 1901504011548075110140105-129280

184.31 €

1 4 Arbeitstage 1951605011548075110140105-134300

231.66 €

1 4 Arbeitstage 2352005011548075110140105-154300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager
Ausführung 2 mit Weichgummireifen

Technischer Support