Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0601.125
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 1 | mit Federblatt | Ausführung 2 | für NC-Spanner |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Niederzugbacke | B=Breite(mm) | 11,5 | B1(mm) | 21,5 |
H(mm) | 43 | H1(mm) | 16 | L=Länge(mm) | 125 |
L1(mm) | 80 | Gewicht(kg) | 0,5100 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederzugbacken mit Federblatt für NC-Spanner (K0601), die Teilenummer ist K0601.125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0601.125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften