Aufspannwürfel Grauguss mit Rasterbohrungen (K0805) (Teilenummern - CAD Download)

Aufspannwürfel Grauguss mit Rasterbohrungen (K0805)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0805.212030050
K0805.212040050
K0805.212040065
K0805.212050060
K0805.212050075
K0805.212063070
K0805.212063085
K0805.212080080
K0805.212080100
K0805.212100100
K0805.212100125
K0805.216030050
K0805.216040050
K0805.216040065
K0805.216050060
K0805.216050075
K0805.216063070
K0805.216063085
K0805.216080080
K0805.216080100
K0805.216100100
K0805.216100125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Rasterbohrungen D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2=Innendurchmesser
(mm)
D3=Befestigungsbohrung D4=Befestigungsbohrung D5=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L11
(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)

2,572.55 €

1 4 Arbeitstage 6412M1220M12M10M125005015300150250200-1501004007190,0000

3,651.25 €

1 4 Arbeitstage 12812M1220M16M12M165005018400250320300200200150552573155,0000

5,072.65 €

1 4 Arbeitstage 17612M1220M16M12M1665050184002503203002002001505525103200,0000

5,293.45 €

1 4 Arbeitstage 20012M1220M16M12M166005018500300400200-250200752594240,0000

7,057.55 €

1 4 Arbeitstage 26012M1220M16M12M167505018500300400200-2502007525124326,0000

7,351.95 €

1 4 Arbeitstage 28812M1225M16M16M167005018630350500400-31520010025115360,0000

10,022.25 €

1 4 Arbeitstage 36012M1225M16M16M168505018630350500400-31520010025145445,0000

11,248.15 €

1 4 Arbeitstage 50412M1225M16M16M16800501880050064060040040030013525138635,0000

15,584.80 €

1 4 Arbeitstage 64812M1225M16M16M161000501880050064060040040030013525178780,0000

18,378.15 €

1 4 Arbeitstage 79212M1225M20M20M16100055181000600800200-5004001652517101164,0000

22,691.80 €

1 4 Arbeitstage 101212M1225M20M20M16125055181000600800200-5004001652522101391,0000

2,745.05 €

1 4 Arbeitstage 6416M1620M12M10M125005015300150250200-1501004007190,0000

3,700.70 €

1 4 Arbeitstage 12816M1620M16M12M165005018400250320300200200150552573169,0000

5,170.40 €

1 4 Arbeitstage 17616M1620M16M12M1665050184002503203002002001505525103195,0000

5,391.20 €

1 4 Arbeitstage 20016M1620M16M12M166005018500300400200-250200752594235,0000

7,179.45 €

1 4 Arbeitstage 26016M1620M16M12M167505018500300400200-2502007525124295,0000

7,473.85 €

1 4 Arbeitstage 28816M1625M16M16M167005018630350500400-31520010025115365,0000

10,218.90 €

1 4 Arbeitstage 36016M1625M16M16M168505018630350500400-31520010025145440,0000

11,517.25 €

1 4 Arbeitstage 50416M1625M16M16M16800501880050064060040040030013525138630,0000

15,928.65 €

1 4 Arbeitstage 64816M1625M16M16M161000501880050064060040040030013525178770,0000

18,746.15 €

1 4 Arbeitstage 79216M1625M20M20M16100055181000600800200-5004001652517101164,0000

23,083.95 €

1 4 Arbeitstage 101216M1625M20M20M16125055181000600800200-5004001652522101391,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Ausführung 1 mit Rasterbohrungen
Benennung Aufspannwürfel RoHS true

Technischer Support