Drehscheiben (K0812)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0812.24212020
K0812.24216025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
Gewicht
(kg)

46.84 €

1 4 Arbeitstage 2080M122014501070,4916

54.13 €

1 4 Arbeitstage 25100M16261870,71390,8666

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Drehscheibe F(mm) 7
G 50 RoHS true

Technischer Support