5D-Werkstückanschläge (K1234)

5D-Werkstückanschläge (K1234)
· Spanngelenk aus hochfestem Aluminium

· Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten

· Stufenlos und schnell verstellbar in 5 Achsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1234.15012

Teilenummer
K1234.15012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.68 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Werkstückanschlag
Größe 150 Gewicht(kg) 0,7618 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für 5D-Werkstückanschläge (K1234), die Teilenummer ist K1234.15012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1234.15012.

Technischer Support