Aufspanntürme Grauguss 4-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K1533) (Teilenummern - CAD Download)

Aufspanntürme Grauguss 4-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K1533)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1533.10040050
K1533.10040065
K1533.10050060
K1533.10050075
K1533.10063070
K1533.10063085
K1533.10080080
K1533.10080100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Innendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Gewicht
(kg)

2,352.90 €

1 4 Arbeitstage 20M1250040025132030020020015055125154,0000

2,866.95 €

1 4 Arbeitstage 20M1265040025132030020020015055125188,0000

3,455.75 €

1 4 Arbeitstage 20M12600500301400200-25020075150244,0000

4,337.80 €

1 4 Arbeitstage 20M12750500301400200-25020075150287,0000

5,170.40 €

1 4 Arbeitstage 25M16700630351500400-315200100200373,0000

5,759.20 €

1 4 Arbeitstage 25M16850630351500400-315200100200424,0000

7,449.70 €

1 4 Arbeitstage 25M16800800501640600400400300135300648,0000

8,944.70 €

1 4 Arbeitstage 25M161000800501640600400400300135300753,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Ausführung 1 4-seitig
Ausführung 2 mit vorbearbeiteten Aufspannflächen Benennung Aufspannturm D3=Befestigungsbohrung M16
D5=Gewinde M16 H1(mm) 50 RoHS true

Technischer Support