Abstützelemente rechteckig (K1946)

Abstützelemente rechteckig (K1946)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Abstützkraft bis zu 30 kN

· Einfacher Klemmmechanismus

· Optional verschiedene Aufsätze erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1946.010
K1946.030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)

298.26 €

1 4 Arbeitstage 0,8141

298.26 €

1 4 Arbeitstage 0,8305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Material Komponente Vergütungsstahl Ausführung 1 rechteckig
Benennung Abstützelement F max.(kN) 30 RoHS true

Technischer Support