Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert, strukturmatt (K1659)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1659.003181
K1659.003182
K1659.003183
K1659.003184
K1659.003185
K1659.003186
K1659.003187
K1659.003188
K1659.004181
K1659.004182
K1659.004183
K1659.004184
K1659.004185
K1659.004186
K1659.004187
K1659.004188
K1659.005181
K1659.005182
K1659.005183
K1659.005184
K1659.005185
K1659.005186
K1659.005187
K1659.005188
K1659.104181
K1659.104182
K1659.104183
K1659.104184
K1659.104185
K1659.104186
K1659.104187
K1659.104188
K1659.105181
K1659.105182
K1659.105183
K1659.105184
K1659.105185
K1659.105186
K1659.105187
K1659.105188
K1659.106181
K1659.106182
K1659.106183
K1659.106184
K1659.106185
K1659.106186
K1659.106187
K1659.106188
K1659.206181
K1659.206182
K1659.206183
K1659.206184
K1659.206185
K1659.206186
K1659.206187
K1659.206188
K1659.208181
K1659.208182
K1659.208183
K1659.208184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht
(kg)

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90050M3303714414,530339160,0309

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20040M3303714414,530339160,0309

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10210M3303714414,530339160,0309

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30200M3303714414,530339160,0309

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60320M3303714414,530339160,0309

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50170M3303714414,530339160,0309

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70350M3303714414,530339160,0309

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710fenstergrau RAL 70400M3303714414,530339160,0309

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90050M4303714414,530339160,0306

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20040M4303714414,530339160,0306

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10210M4303714414,530339160,0306

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30200M4303714414,530339160,0306

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60320M4303714414,530339160,0306

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50170M4303714414,530339160,0306

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70350M4303714414,530339160,0306

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710fenstergrau RAL 70400M4303714414,530339160,0306

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90050M5303714414,530339160,0300

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20040M5303714414,530339160,0300

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10210M5303714414,530339160,0300

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30200M5303714414,530339160,0300

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60320M5303714414,530339160,0300

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50170M5303714414,530339160,0300

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70350M5303714414,530339160,0300

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710fenstergrau RAL 70400M5303714414,530339160,0300

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M4404714414,531349160,0335

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M4404714414,531349160,0335

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M4404714414,531349160,0335

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M4404714414,531349160,0335

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M4404714414,531349160,0335

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M4404714414,531349160,0335

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M4404714414,531349160,0335

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710fenstergrau RAL 70401M4404714414,531349160,0335

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M5404714414,531349160,0329

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M5404714414,531349160,0329

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M5404714414,531349160,0329

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M5404714414,531349160,0329

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M5404714414,531349160,0329

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M5404714414,531349160,0329

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M5404714414,531349160,0329

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710fenstergrau RAL 70401M5404714414,531349160,0329

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710schwarz RAL 90051M6404714414,531349160,0326

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710reinorange RAL 20041M6404714414,531349160,0326

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710rapsgelb RAL 10211M6404714414,531349160,0326

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsrot RAL 30201M6404714414,531349160,0326

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710signalgrün RAL 60321M6404714414,531349160,0326

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710verkehrsblau RAL 50171M6404714414,531349160,0326

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710lichtgrau RAL 70351M6404714414,531349160,0326

4.99 €

1 4 Arbeitstage 1324,5710fenstergrau RAL 70401M6404714414,531349160,0326

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5schwarz RAL 90052M66574,5196,517,542,545,512200,0820

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5reinorange RAL 20042M66574,5196,517,542,545,512200,0820

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5rapsgelb RAL 10212M66574,5196,517,542,545,512200,0820

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5verkehrsrot RAL 30202M66574,5196,517,542,545,512200,0820

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5signalgrün RAL 60322M66574,5196,517,542,545,512200,0820

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5verkehrsblau RAL 50172M66574,5196,517,542,545,512200,0820

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5lichtgrau RAL 70352M66574,5196,517,542,545,512200,0820

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5fenstergrau RAL 70402M66574,5196,517,542,545,512200,0820

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5schwarz RAL 90052M86574,5196,517,542,545,512200,0800

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5reinorange RAL 20042M86574,5196,517,542,545,512200,0800

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5rapsgelb RAL 10212M86574,5196,517,542,545,512200,0800

6.31 €

1 4 Arbeitstage 18,528,59,513,5verkehrsrot RAL 30202M86574,5196,517,542,545,512200,0800

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper strukturmatt Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente blau-passiviert Benennung Klemmhebel Gewindeart Innengewinde
RoHS true PL Edelstahl false

Technischer Support