Teller für Stellfüße / Form B (27817)

Teller für Stellfüße / Form B (27817)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Werkstoff: Teller aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27817-20601
27817-20602
27817-20801
27817-20802
27817-21001
27817-21002
27817-21201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

14.55 €

1 4 Arbeitstage Zink6035

30.82 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6045

17.76 €

1 4 Arbeitstage Zink8035

43.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8045

24.92 €

1 4 Arbeitstage Zink10035

67.19 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10045

30.94 €

1 4 Arbeitstage Zink12035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B H=Höhe(mm) 20

Technischer Support