Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21335-15-0305 |
21335-15-0356 |
21335-15-0407 |
21335-15-0457 |
21335-15-0508 |
21335-15-0559 |
21335-15-0610 |
21335-15-0660 |
21335-15-0711 |
21335-15-0762 |
21335-15-0813 |
21335-15-0864 |
21335-15-0914 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | Tragkraft pro Paar (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A9 (mm) | A10 (mm) | A11 (mm) | A12 (mm) | A13 (mm) | A14 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 304.8 | 304.8 | 140 | - | - | 184.2 | 200.2 | 241.3 | - | - | - | - | - | - | - | 179.4 | 198.5 | ||
102.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 355.6 | 355.6 | 140 | - | - | 235 | 251 | 292.1 | - | - | - | - | - | - | - | 230.2 | 249.3 | ||
110.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 406.4 | 406.4 | 150 | - | - | 285.8 | 301.8 | 342.9 | 108 | - | - | - | - | 236.6 | 262 | 281 | 300.1 | ||
118.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 457.2 | 457.2 | 150 | - | - | 336.6 | 352.6 | 393.7 | 108 | - | - | - | - | 287.4 | 312.8 | 331.8 | 350.9 | ||
126.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 508 | 508 | 160 | - | - | 387.4 | 403.4 | 444.5 | 108 | 171.5 | - | - | - | 338.2 | 363.6 | 382.6 | 401.7 | ||
134.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 558.8 | 558.8 | 160 | - | - | 438.2 | 454.2 | 495.3 | 108 | 171.5 | - | - | 328.7 | 389 | 414.4 | 433.4 | 452.5 | ||
142.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 609.6 | 609.6 | 160 | - | - | 489 | 505 | 546.1 | 108 | 171.5 | - | - | 379.5 | 439.8 | 465.2 | 484.2 | 503.3 | ||
149.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 660.4 | 660.4 | 160 | - | - | 539.8 | 555.8 | 596.9 | 108 | 171.5 | - | - | 430.3 | 490.6 | 516 | 535 | 554.1 | ||
158.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 711.2 | 711.2 | 160 | - | - | 590.6 | 606.6 | 647.7 | 108 | 171.5 | - | - | 481.1 | 541.4 | 566.8 | 585.8 | 604.9 | ||
168.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 762 | 762 | 160 | 203.2 | 469.9 | 641.4 | 657.4 | 698.5 | 108 | 171.5 | - | - | 531.9 | 592.2 | 617.6 | 636.6 | 655.7 | ||
174.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 812.8 | 812.8 | 160 | 203.2 | 520.7 | 692.2 | 708.2 | 749.3 | 108 | 171.5 | - | - | 582.7 | 643 | 688.4 | 687.4 | 706.5 | ||
182.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 863.6 | 863.6 | 160 | 203.2 | 571.5 | 743 | 759 | 800.1 | 108 | 171.5 | 349.3 | - | 633.5 | 693.8 | 719.2 | 738.2 | 757.3 | ||
328.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 914.4 | 914.4 | 160 | 203.2 | 622.3 | 793.8 | 809.8 | 850.9 | 108 | 171.5 | 349.3 | 501.7 | 684.3 | 744.6 | 770 | 789 | 808.1 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 70.8 | B=Breite(mm) | 19.1 | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | passiviert | Montage | Montage seitlich | A(mm) | 31.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
Tragkraft pro Paar(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
A9(mm)
A10(mm)
A11(mm)
A12(mm)
A13(mm)
A14(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften