Duroplasträder hitzebeständig (95065)

Duroplasträder hitzebeständig (95065)
· Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

· Sehr gute Laufeigenschaften auf glatten Böden

· Temperaturbereich kurzzeitig bis +300 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95065-07528
95065-10030
95065-10038
95065-12546
95065-15050
95065-20050
95065-25050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

13.10 €

1 4 Arbeitstage 75288.431100

25.64 €

1 4 Arbeitstage 1003015.240150

27.85 €

1 4 Arbeitstage 1003815.242200

49.54 €

1 4 Arbeitstage 1254620.258275

62.00 €

1 4 Arbeitstage 1505020.258300

117.22 €

1 4 Arbeitstage 2005020.260350

132.22 €

1 4 Arbeitstage 2505020.258350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Radlagerung Gleitlager

Technischer Support