Drehriegel Edelstahl mit T-Griff (05593) (Teilenummern - CAD Download)

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff (05593)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden

· Edelstahl 1.4301, 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05593-1186
05593-2186
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Forme Actionnement D=diamètre
(mm)

43.26 €

1 4 Arbeitstage AT-Griff28

65.84 €

1 4 Arbeitstage BT-Griff abschließbar32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Matériau principal Edelstahl Corde acier 1.4301 H=Hauteur(mm) 18
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8 SW=largeur de clavette(mm) 27

Technischer Support