Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter (27706)

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter (27706)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen

· Neigungswinkel bis zu 4°

· Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27706-0406
27706-04061
27706-0506
27706-05061
27706-0508
27706-05081
27706-0510
27706-05101
27706-0710
27706-07101
27706-0712
27706-07121
27706-0716
27706-07161
27706-0916
27706-09161
27706-0920
27706-09201
27706-0924
27706-09241
27706-1020
27706-10201
27706-1024
27706-10241
27706-1030
27706-10301
27706-1224
27706-12241
27706-1230
27706-12301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
F
(kN)
für Schraube H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

76.48 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl56.6M15x12540M6312724

105.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl56.6M15x12527.1M6312724

78.37 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl66.6M20x13265M6373224

108.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl66.6M20x13243.4M6373224

78.37 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl69M20x13265M8373224

108.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl69M20x13243.4M8373224

78.37 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl611M20x13265M10373224

108.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl611M20x13243.4M10373224

86.10 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl711M30x1.545120M10484125

118.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl711M30x1.54584M10484125

86.10 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl713.5M30x1.545120M12484125

118.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl713.5M30x1.54584M12484125

86.10 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl717.5M30x1.545120M16484125

118.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl717.5M30x1.54584M16484125

117.89 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl917.5M40x1.558210M1662532.56

186.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl917.5M40x1.558148M1662532.56

117.89 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl922M40x1.558210M2062532.56

186.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl922M40x1.558148M2062532.56

117.89 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl926M40x1.558210M2462532.56

186.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl926M40x1.558148M2462532.56

155.17 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1122M50x1.570330M2071612.56

277.26 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1122M50x1.570225M2071612.56

155.17 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1126M50x1.570330M2471612.56

277.26 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1126M50x1.570225M2471612.56

155.17 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1133M50x1.570330M3071612.56

277.26 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1133M50x1.570225M3071612.56

188.92 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1126M60x280495M24796737

314.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1126M60x280323M24796737

188.92 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1133M60x280495M30796737

314.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1133M60x280323M30796737

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Technischer Support