Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27760-150060 |
27760-150160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|
56.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne abreißsicherung | ||
75.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit abreißsicherung |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Elastomer naturkautschuk | A(mm) | 132 |
---|---|---|---|---|---|
D=Tellerdurchmesser(mm) | 150 | D1(mm) | M16 | D2(mm) | 12.5 |
Form | B | H=Höhe(mm) | 51 | L(mm) | 168 |
Belastbarkeit max.(kN) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften