Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03102-15-07356 |
03102-15-17356 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Form-Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Riegel nach oben | ||
35.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | Riegel nach unten |
Loading...
Material Grundkörper | Stainless steel | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | B=Breite(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 30 | C(mm) | 2.7 | D(mm) | 5.5 |
D1(mm) | 12 | D2(mm) | 10 | H=Höhe(mm) | 29.7 |
L=Länge(mm) | 73.5 | L1(mm) | 20 | L2(mm) | 10 |
L3(mm) | 22 | L4(mm) | 12 | Hub S(mm) | 13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Form-Typ
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften