Hersteller-Teilenummer: 06309-0616055
Marke: NORELEM
Preis: 11.59 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewinde-Nenn-Ø M: M6
Grifflänge: 54.5 mm
D1=Außendurchmesser: 16 mm
D4: 10 mm
D6: 14 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06309-0616055
Teilenummer
|
---|
06309-0616055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 54.5 | 16 | 10 | 14 | 11 | 5.5 | 5 | 3 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Form | E |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ballengriffe / Aluminium / ähnlich DIN 98 / Form E / drehbar / Gewindebolzen (06309), die Teilenummer ist 06309-0616055.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06309-0616055.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D4(mm)
D6(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06309-0820067 |
06309-1025083 |
06309-1232105 |
06309-1636117 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 67 | 20 | 13 | 18 | 13 | 6 | 6 | 4 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 83 | 25 | 16 | 21 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | ||
22.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 105.5 | 32 | 20 | 26 | 16 | 10.5 | 8 | 6 | ||
27.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 117 | 36 | 22 | 29 | 26 | 11 | 9 | 8 |