Ballengriffe / Edelstahl / ähnlich DIN 98 / Form E / drehbar / Gewindebolzen (06309) (Teilenummern - CAD Download)

Ballengriffe / Edelstahl / ähnlich DIN 98 / Form E / drehbar / Gewindebolzen (06309)
· Griff passend zu Handräder DIN 950

· Verschiedene Gewindegrößen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06309-01-10616050
06309-01-10820064
06309-01-11025080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

23.12 €

1 4 Arbeitstage M656161113118

29.23 €

1 4 Arbeitstage M8722013.5141310

37.52 €

1 4 Arbeitstage M10862416161511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Komponente poliert
Form E

Technischer Support