Hersteller-Teilenummer: 06320-306
Marke: NORELEM
Preis: 1.68 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewinde-Nenn-Ø M: M6
Grifflänge: 45 mm
Größe: 1
D1=Außendurchmesser: 17 mm
D4: 15 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06320-306
Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | hochglanzpoliert | Form | F |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Konusgriffe / Stahl, PF31 / Form F / Gewindebolzen (06320), die Teilenummer ist 06320-306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06320-306.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Größe
D1=Außendurchmesser(mm)
D4(mm)
H2(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06320-308 |
06320-310 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Größe | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 61 | 2 | 23 | 18 | 38 | 12 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 71 | 3 | 29 | 21 | 42 | 20 |