Zylindergriffe / Kunststoff / drehbar / Innensechskant / Gewindebolzen (06321) (Teilenummern - CAD Download)

Zylindergriffe / Kunststoff / drehbar / Innensechskant / Gewindebolzen (06321)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Montage: Über Innensechskant an Achse

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06321-06200520
06321-06230620
06321-08230620
06321-08250720
06321-08250810
06321-10250720
06321-10250810
06321-10270930
06321-12260820
06321-12270930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)

3.81 €

1 4 Arbeitstage M651201510123

4.10 €

1 4 Arbeitstage M662231810123

4.10 €

1 4 Arbeitstage M862231810154

4.50 €

1 4 Arbeitstage M871251910154

5.56 €

1 4 Arbeitstage M881262214154

4.50 €

1 4 Arbeitstage M1071251910154

5.56 €

1 4 Arbeitstage M1081262214155

6.33 €

1 4 Arbeitstage M1092272214155

5.64 €

1 4 Arbeitstage M1281262214155

6.33 €

1 4 Arbeitstage M1292272214155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl

Technischer Support