Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
6.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
7.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
7.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
9.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
9.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
9.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
11.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
11.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
12.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
12.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
15.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 35 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
5.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
8.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 125 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
8.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 160 | Stahl | 1.0718 | brüniert | 14 | 35 | 16 | 85 |
Loading...
Material Komponente | Duroplast | Oberfläche Komponente | hochglanzpoliert | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Griff | ovalgriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften