Kugelknöpfe mit konischer Bohrung / DIN 319 / Form M (06247) (Teilenummern - CAD Download)

Kugelknöpfe mit konischer Bohrung / DIN 319 / Form M (06247)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06247-32005
06247-32506
06247-32508
06247-33208
06247-33210
06247-34010
06247-34012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

0.68 €

1 4 Arbeitstage 205121812

0.73 €

1 4 Arbeitstage 2561522.515

0.73 €

1 4 Arbeitstage 2581522.515

0.90 €

1 4 Arbeitstage 328182915

0.90 €

1 4 Arbeitstage 3210182915

1.42 €

1 4 Arbeitstage 4010223720

1.42 €

1 4 Arbeitstage 4012223720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form M

Technischer Support