Arretier- und Spanngriff mit optischer Verriegelungskennung / optische Verriegelungskennung (03191) (Teilenummern - CAD Download)

Arretier- und Spanngriff mit optischer Verriegelungskennung / optische Verriegelungskennung (03191)
· Optische Darstellung der Einrastfunktion

· Arretieren und Spannen in einem Produkt

· Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03191-108040
03191-108041
03191-210050
03191-210051
03191-312060
03191-312061
03191-416080
03191-416081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe D=Bolzendurchmesser D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Länge L1=Gewindelänge
(mm)
Hub S
(mm)
SW
(mm)

11.21 €

1 4 Arbeitstage M83214142010391548

11.21 €

1 4 Arbeitstage M8x13214142010391548

12.25 €

1 4 Arbeitstage M1040251824.91346.917510

12.25 €

1 4 Arbeitstage M10x140251824.91346.917510

13.86 €

1 4 Arbeitstage M1250362232175820612

13.86 €

1 4 Arbeitstage M12x1,550362232175820612

15.83 €

1 4 Arbeitstage M1663482640.32174.326816

15.83 €

1 4 Arbeitstage M16x1,563482640.32174.326816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper passiviert Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarz Kontermutter ohne Kontermutter

Technischer Support