Rändelknöpfe mit Außengewinde / Thermoplast, Stahl / antistatisch (06092) (Teilenummern - CAD Download)

Rändelknöpfe mit Außengewinde / Thermoplast, Stahl / antistatisch (06092)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile von norelem wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06092-1110624X15

Teilenummer
06092-1110624X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.42 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 21
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Größe 1
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011 D2(mm) 14 D3(mm) 19
H=Höhe(mm) 22 H1(Nm) 8 L=Gewindelänge(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe mit Außengewinde / Thermoplast, Stahl / antistatisch (06092), die Teilenummer ist 06092-1110624X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06092-1110624X15.

Technischer Support