Rändelknöpfe mit Gewindebuchse / Form E / Duroplast (06097)

Rändelknöpfe mit Gewindebuchse / Form E / Duroplast (06097)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Form E: Gewindebuchse (Messing oder Stahl)

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06097-202606
06097-202608
06097-212205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

1.45 €

1 4 Arbeitstage M626Stahl17201410

2.79 €

1 4 Arbeitstage M826Stahl17201412

1.50 €

1 4 Arbeitstage M522Messing121366

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Komponente glänzend
Farbe Grundkörper schwarz Form E

Technischer Support