Rändelknöpfe mit Markierungsstrich / Form B / Thermoplast, Stahl (06100)

Rändelknöpfe mit Markierungsstrich / Form B / Thermoplast, Stahl (06100)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form B: mit Markierungsstrich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06100-2105
06100-21051
06100-21052
06100-21053
06100-21055
06100-21056
06100-21057
06100-2206
06100-22061
06100-22062
06100-22063
06100-22065
06100-22066
06100-22067
06100-2308
06100-23081
06100-23082
06100-23083
06100-23085
06100-23086
06100-23087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper Material Komponente Farbe Deckel Größe D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=Bohrungtiefe
(mm)

7.26 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlschwarzgrau RAL 7021151919M32210.5510

7.26 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004151919M32210.5510

7.26 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032151919M32210.5510

7.26 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017151919M32210.5510

7.26 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahllichtgrau RAL 7035151919M32210.5510

7.26 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlverkehrsrot RAL 3020151919M32210.5510

7.26 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlrapsgelb RAL 1021151919M32210.5510

7.58 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlschwarzgrau RAL 7021262323M32612610

7.58 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004262323M32612610

7.58 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032262323M32612610

7.58 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017262323M32612610

7.58 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahllichtgrau RAL 7035262323M32612610

7.58 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlverkehrsrot RAL 3020262323M32612610

7.58 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlrapsgelb RAL 1021262323M32612610

8.85 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlschwarzgrau RAL 7021383131M43617.5714

8.85 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004383131M43617.5714

8.85 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032383131M43617.5714

8.85 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017383131M43617.5714

8.85 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahllichtgrau RAL 7035383131M43617.5714

8.85 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlverkehrsrot RAL 3020383131M43617.5714

8.85 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlrapsgelb RAL 1021383131M43617.5714

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form B Form-Typ mit Markierung

Technischer Support