Rändelräder mit Passbuchse, / Form H (06266)

Rändelräder mit Passbuchse, / Form H (06266)
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06266-4106
06266-41061
06266-41062
06266-41063
06266-41065
06266-41066
06266-41067
06266-4208
06266-42081
06266-42082
06266-42083
06266-42085
06266-42086
06266-42087
06266-4310
06266-43101
06266-43102
06266-43103
06266-43105
06266-43106
06266-43107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

2.68 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211616.5311310

2.68 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041616.5311310

2.68 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321616.5311310

2.68 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171616.5311310

2.68 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351616.5311310

2.68 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201616.5311310

2.68 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211616.5311310

3.68 €

1 4 Arbeitstage 50schwarzgrau RAL 70212818361514

3.68 €

1 4 Arbeitstage 50reinorange RAL 20042818361514

3.68 €

1 4 Arbeitstage 50signalgrün RAL 60322818361514

3.68 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsblau RAL 50172818361514

3.68 €

1 4 Arbeitstage 50lichtgrau RAL 70352818361514

3.68 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsrot RAL 30202818361514

3.68 €

1 4 Arbeitstage 50rapsgelb RAL 10212818361514

5.27 €

1 4 Arbeitstage 63schwarzgrau RAL 702131022411714

5.27 €

1 4 Arbeitstage 63reinorange RAL 200431022411714

5.27 €

1 4 Arbeitstage 63signalgrün RAL 603231022411714

5.27 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsblau RAL 501731022411714

5.27 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 703531022411714

5.27 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 302031022411714

5.27 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 102131022411714

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form H

Technischer Support