Rändelräder mit Querbohrung / Form M (06268) (Teilenummern - CAD Download)

Rändelräder mit Querbohrung / Form M (06268)
· Eignen sich für das manuelle Verfahren, Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Form H: ohne Querbohrung

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06268-1106
06268-11061
06268-11062
06268-11063
06268-11065
06268-11066
06268-11067
06268-1206
06268-12061
06268-12062
06268-12063
06268-12065
06268-12066
06268-12067
06268-1308
06268-13081
06268-13082
06268-13083
06268-13085
06268-13086
06268-13087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D=Bohrung D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H3 L1
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

11.66 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 702116H816.531135.51510

11.66 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 200416H816.531135.51510

11.66 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 603216H816.531135.51510

11.66 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 501716H816.531135.51510

11.66 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 703516H816.531135.51510

11.66 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 302016H816.531135.51510

11.66 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 102116H816.531135.51510

12.93 €

1 4 Arbeitstage 50schwarzgrau RAL 702126H81836155.518.510

12.93 €

1 4 Arbeitstage 50reinorange RAL 200426H81836155.518.510

12.93 €

1 4 Arbeitstage 50signalgrün RAL 603226H81836155.518.510

12.93 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsblau RAL 501726H81836155.518.510

12.93 €

1 4 Arbeitstage 50lichtgrau RAL 703526H81836155.518.510

12.93 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsrot RAL 302026H81836155.518.510

12.93 €

1 4 Arbeitstage 50rapsgelb RAL 102126H81836155.518.510

14.27 €

1 4 Arbeitstage 63schwarzgrau RAL 702138H822411782514

14.27 €

1 4 Arbeitstage 63reinorange RAL 200438H822411782514

14.27 €

1 4 Arbeitstage 63signalgrün RAL 603238H822411782514

14.27 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsblau RAL 501738H822411782514

14.27 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 703538H822411782514

14.27 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 302038H822411782514

14.27 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 102138H822411782514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form M D3(mm) 10
D4(mm) M4 H2 16

Technischer Support