Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde (06156)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde (06156)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Universell einsetzbar

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06156-604008X20
06156-604008X25
06156-604008X30
06156-604008X40
06156-604008X50
06156-605010X20
06156-605010X25
06156-605010X30
06156-605010X40
06156-605010X50
06156-606312X20
06156-606312X30
06156-606312X40
06156-606312X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
D2
(mm)

12.75 €

1 4 Arbeitstage M8402514

12.89 €

1 4 Arbeitstage M8402514

13.00 €

1 4 Arbeitstage M8402514

13.41 €

1 4 Arbeitstage M8402514

13.58 €

1 4 Arbeitstage M8402514

14.46 €

1 4 Arbeitstage M10503218

14.53 €

1 4 Arbeitstage M10503218

14.71 €

1 4 Arbeitstage M10503218

14.84 €

1 4 Arbeitstage M10503218

15.10 €

1 4 Arbeitstage M10503218

17.88 €

1 4 Arbeitstage M12634025

18.06 €

1 4 Arbeitstage M12634025

18.42 €

1 4 Arbeitstage M12634025

19.73 €

1 4 Arbeitstage M12634025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen
Material Komponente Edelstahl Form L

Technischer Support