Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06158-4032062 |
06158-4032063 |
06158-4040082 |
06158-4040083 |
06158-4050102 |
06158-4050103 |
06158-4063122 |
06158-4063123 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | Farbe Grundkörper | D2 (mm) | D6 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 21 | 10 | Poliert | 12 | 6.4 | 11 | ||
9.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 21 | 10 | Gestrahlt | 12 | 6.4 | 11 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 26 | 14 | Poliert | 14 | 8.4 | 14 | ||
12.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 26 | 14 | Gestrahlt | 14 | 8.4 | 14 | ||
16.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34 | 20 | Poliert | 18 | 10.5 | 18 | ||
14.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 34 | 20 | Gestrahlt | 18 | 10.5 | 18 | ||
19.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 42 | 25 | Poliert | 20 | 13 | 22 | ||
17.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 42 | 25 | Gestrahlt | 20 | 13 | 22 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Form | D |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
Farbe Grundkörper
D2(mm)
D6(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften