Hersteller-Teilenummer: 06160-206
Marke: NORELEM
Preis: 2.15 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Außendurchmesser: 32 Ø
D=Bohrung: 6 mm
D2: 12 mm
H=Höhe: 20 mm
H3: 10
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06160-206
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Grauguss | Form | B |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzgriffe durchgehende Bohrung / DIN 6335 / Form B / Grauguss (06160), die Teilenummer ist 06160-206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06160-206.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06160-208 |
06160-210 |
06160-212 |
06160-216 |
06160-220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (Ø) | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 8 | 14 | 25 | 14 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 18 | 32 | 20 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12 | 20 | 40 | 25 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 25 | 50 | 30 | ||
16.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 20 | 32 | 63 | 38 |