Hersteller-Teilenummer: 06160-520
Marke: NORELEM
Preis: 16.70 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewinde: M20
Außendurchmesser: 100 Ø
D2: 32 mm
H=Höhe: 63 mm
H3: 38
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06160-520
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Grauguss | Form | E |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzgriffe mit Gewindesackloch / DIN 6335 / Form E / Sackloch / Grauguss (06160), die Teilenummer ist 06160-520.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06160-520.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Bohrungtiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06160-506 |
06160-508 |
06160-510 |
06160-512 |
06160-516 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 12 | 20 | 10 | 12 | 15 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
5.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | 25 | 50 | 30 | 28 | 32 |