Kreuzgriffe / DIN 6335 / Form E / Grauguss (06161) (06161-308)

Kreuzgriffe / DIN 6335 / Form E / Grauguss (06161) 06161-308

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06161-308

Marke: NORELEM

Preis: 4.75

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewinde: M8

Außendurchmesser: 40 Ø

Farbe Grundkörper: orange

D2: 14 mm

H=Höhe: 26 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06161-308

Teilenummer
06161-308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

4.75 €

1 4 Arbeitstage M840orange14261415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Form E

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzgriffe / DIN 6335 / Form E / Grauguss (06161), die Teilenummer ist 06161-308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06161-308.

Produktvarianten

Teilenummer
06161-310
06161-312
06161-316
06161-408
06161-410
06161-412
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

6.35 €

1 4 Arbeitstage M1050orange18342018

7.15 €

1 4 Arbeitstage M1263orange20422522

11.26 €

1 4 Arbeitstage M1680orange25523028

4.75 €

1 4 Arbeitstage M840schwarz14261415

6.35 €

1 4 Arbeitstage M1050schwarz18342018

7.15 €

1 4 Arbeitstage M1263schwarz20422522

Technischer Support