Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / Edelstahl / Form L (06181) (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / Edelstahl / Form L (06181)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: Außengewinde

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06181-52505X15
06181-52505X20
06181-53206X15
06181-53206X20
06181-53206X25
06181-53206X30
06181-53206X40
06181-53206X50
06181-54008X20
06181-54008X25
06181-54008X30
06181-54008X40
06181-54008X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 L=Gewindelänge
(mm)

2.00 €

1 4 Arbeitstage M5251216815

2.03 €

1 4 Arbeitstage M5251216820

1.97 €

1 4 Arbeitstage M63214201015

2.04 €

1 4 Arbeitstage M63214201020

2.06 €

1 4 Arbeitstage M63214201025

2.08 €

1 4 Arbeitstage M63214201030

2.28 €

1 4 Arbeitstage M63214201040

2.50 €

1 4 Arbeitstage M63214201050

2.69 €

1 4 Arbeitstage M84018251320

2.76 €

1 4 Arbeitstage M84018251325

2.97 €

1 4 Arbeitstage M84018251330

3.86 €

1 4 Arbeitstage M84018251340

4.26 €

1 4 Arbeitstage M84018251350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert Form L

Technischer Support