Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch (06194)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch (06194)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form E: Gewindesackloch

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06194-532062
06194-532063
06194-540082
06194-540083
06194-550102
06194-550103
06194-563122
06194-563123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)

10.76 €

1 4 Arbeitstage M6322110Poliert121215

9.67 €

1 4 Arbeitstage M6322110Gestrahlt121215

13.58 €

1 4 Arbeitstage M8402613Poliert141518

12.23 €

1 4 Arbeitstage M8402613Gestrahlt141518

17.58 €

1 4 Arbeitstage M10503417Poliert181821

15.83 €

1 4 Arbeitstage M10503417Gestrahlt181821

22.29 €

1 4 Arbeitstage M12634221Poliert202225

20.07 €

1 4 Arbeitstage M12634221Gestrahlt202225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form E

Technischer Support