Sterngriffe mit Gewinde aufgebohrt / DIN 6336 / Form D / Grauguss (06200) (06200-408)

Sterngriffe mit Gewinde aufgebohrt / DIN 6336 / Form D / Grauguss (06200) 06200-408

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06200-408

Marke: NORELEM

Preis: 2.97

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewinde: M8

Außendurchmesser: 40 Ø

D2: 14 mm

D6: 8.4 mm

H=Höhe: 25 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06200-408

Teilenummer
06200-408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

2.97 €

1 4 Arbeitstage M840148.4251313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Form D

Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewinde aufgebohrt / DIN 6336 / Form D / Grauguss (06200), die Teilenummer ist 06200-408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06200-408.

Produktvarianten

Teilenummer
06200-406
06200-410
06200-412
06200-416
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

2.82 €

1 4 Arbeitstage M632126.4201010

4.22 €

1 4 Arbeitstage M10501810.5321716

6.17 €

1 4 Arbeitstage M12632013402120

11.07 €

1 4 Arbeitstage M16802517502520

Technischer Support