Hersteller-Teilenummer: 06200-506
Marke: NORELEM
Preis: 2.82 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewinde: M6
Außendurchmesser: 32 Ø
D2: 12 mm
H=Höhe: 20 mm
H3: 10
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06200-506
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Grauguss | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Form | E |
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewindesackloch / DIN 6336 / Form E / Sackloch / Grauguss (06200), die Teilenummer ist 06200-506.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06200-506.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06200-508 |
06200-510 |
06200-512 |
06200-516 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 25 | 13 | 15 | 18 | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 32 | 17 | 18 | 21 | ||
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 40 | 21 | 22 | 25 | ||
11.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | 25 | 50 | 25 | 28 | 32 |