Sterngriffe mit Gewindezapfen / Grauguss / DIN 6336 / Form L (06200) (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Gewindezapfen / Grauguss / DIN 6336 / Form L (06200)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: mit Außengewinde

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06200-606X15
06200-606X20
06200-606X25
06200-606X30
06200-608X20
06200-608X25
06200-608X30
06200-608X40
06200-610X25
06200-610X30
06200-610X40
06200-610X50
06200-612X30
06200-612X40
06200-612X50
06200-612X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

7.13 €

1 4 Arbeitstage M632122015

8.16 €

1 4 Arbeitstage M632122020

8.28 €

1 4 Arbeitstage M632122025

8.36 €

1 4 Arbeitstage M632122030

9.30 €

1 4 Arbeitstage M840142520

9.43 €

1 4 Arbeitstage M840142525

9.52 €

1 4 Arbeitstage M840142530

9.66 €

1 4 Arbeitstage M840142540

12.49 €

1 4 Arbeitstage M1050183225

12.59 €

1 4 Arbeitstage M1050183230

12.79 €

1 4 Arbeitstage M1050183240

13.01 €

1 4 Arbeitstage M1050183250

14.21 €

1 4 Arbeitstage M1263204030

14.31 €

1 4 Arbeitstage M1263204040

14.42 €

1 4 Arbeitstage M1263204050

14.66 €

1 4 Arbeitstage M1263204060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Material Komponente Edelstahl Form L

Technischer Support