Dreisterngriffe mit Außengewinde (06702) (Teilenummern - CAD Download)

Dreisterngriffe mit Außengewinde (06702)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Vorteil: Bessere Bedienmöglichkeit

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06702-14006X15
06702-14008X20
06702-15008X20
06702-15010X25
06702-16210X25
06702-24006X20
06702-24008X20
06702-25008X20
06702-25010X30
06702-26210X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.08 €

1 4 Arbeitstage M640Stahl142215

1.13 €

1 4 Arbeitstage M840Stahl142220

1.60 €

1 4 Arbeitstage M850Stahl182820

1.63 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahl222825

2.03 €

1 4 Arbeitstage M1062Stahl223525

1.56 €

1 4 Arbeitstage M640Edelstahl122220

1.77 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahl122220

2.21 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahl152820

3.86 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahl152830

4.49 €

1 4 Arbeitstage M1062Edelstahl183530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz
Form L

Technischer Support