Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06851-13205 |
06851-13206 |
06851-14006 |
06851-14008 |
06851-14010 |
06851-15008 |
06851-15010 |
06851-16012 |
06851-3205 |
06851-3206 |
06851-4006 |
06851-4008 |
06851-4010 |
06851-5008 |
06851-5010 |
06851-6012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | Farbe Komponente | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | Edelstahl | blank | 16 | 22.5 | 11 | 7.5 | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Edelstahl | blank | 16 | 22.5 | 11 | 9 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Edelstahl | blank | 20 | 28 | 14 | 9 | ||
8.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 20 | 28 | 14 | 12 | ||
9.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | Edelstahl | blank | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
10.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | blank | 25 | 35 | 17.5 | 12 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 25 | 35 | 17.5 | 15 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | Edelstahl | blank | 30 | 37 | 18.5 | 18 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 16 | 22.5 | 11 | 7.5 | ||
3.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 16 | 22.5 | 11 | 9 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 20 | 28 | 14 | 9 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 20 | 28 | 14 | 12 | ||
4.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 25 | 35 | 17.5 | 12 | ||
5.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 25 | 35 | 17.5 | 15 | ||
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | Stahl | blau-passiviert | 30 | 37 | 18.5 | 18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
Farbe Komponente
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften