Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen / Kunststoff / verschließbar (06852) (Teilenummern - CAD Download)

Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen / Kunststoff / verschließbar (06852)
· Verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung

· Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden

· Fünfsterngriffe werden mit 2 Schlüsseln geliefert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06852-06808X20
06852-06810X20
06852-0846808X20
06852-0846810X20
06852-6808X20
06852-6810X20
06852-846808X20
06852-846810X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Material Komponente Farbe Grundkörper

26.43 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahlschwarzgrau

26.59 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahlschwarzgrau

26.43 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahlrot

26.59 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahlrot

24.00 €

1 4 Arbeitstage M8Stahlschwarzgrau

24.21 €

1 4 Arbeitstage M10Stahlschwarzgrau

24.00 €

1 4 Arbeitstage M8Stahlrot

24.21 €

1 4 Arbeitstage M10Stahlrot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Kunststoff Außendurchmesser(Ø) 68 D2(mm) 24
H(mm) 10 H1(Nm) 45.5 L=Gewindelänge(mm) 20

Technischer Support