Pilzknöpfe mit Außengewinde (06242) (Teilenummern - CAD Download)

Pilzknöpfe mit Außengewinde (06242)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06242-004X10
06242-005X10
06242-006X15
06242-008X15
06242-0041X10
06242-0042X10
06242-0043X10
06242-0045X10
06242-0046X10
06242-0047X10
06242-0051X10
06242-0052X10
06242-0053X10
06242-0055X10
06242-0056X10
06242-0057X10
06242-0061X15
06242-0062X15
06242-0063X15
06242-0065X15
06242-0066X15
06242-0067X15
06242-0081X15
06242-0082X15
06242-0083X15
06242-0085X15
06242-0086X15
06242-0087X15
06242-04X10
06242-05X10
06242-06X15
06242-08X15
06242-041X10
06242-042X10
06242-043X10
06242-045X10
06242-046X10
06242-047X10
06242-051X10
06242-052X10
06242-053X10
06242-055X10
06242-056X10
06242-057X10
06242-061X15
06242-062X15
06242-063X15
06242-065X15
06242-066X15
06242-067X15
06242-081X15
06242-082X15
06242-083X15
06242-085X15
06242-086X15
06242-087X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Deckel Größe D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.44 €

1 4 Arbeitstage M421-Edelstahlschwarzgrau RAL 702111219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M521-Edelstahlschwarzgrau RAL 702111219211010

3.44 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlschwarzgrau RAL 702121423251215

4.79 €

1 4 Arbeitstage M833-Edelstahlschwarzgrau RAL 702131931331515

2.44 €

1 4 Arbeitstage M4211.4305Edelstahlreinorange RAL 200411219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M4211.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603211219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M4211.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501711219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M421-Edelstahllichtgrau RAL 703511219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M421-Edelstahlverkehrsrot RAL 302011219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M421-Edelstahlrapsgelb RAL 102111219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M5211.4305Edelstahlreinorange RAL 200411219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M5211.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603211219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M5211.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501711219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M521-Edelstahllichtgrau RAL 703511219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M521-Edelstahlverkehrsrot RAL 302011219211010

2.44 €

1 4 Arbeitstage M521-Edelstahlrapsgelb RAL 102111219211010

3.44 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlreinorange RAL 200421423251215

3.44 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603221423251215

3.44 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501721423251215

3.44 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahllichtgrau RAL 703521423251215

3.44 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlverkehrsrot RAL 302021423251215

3.44 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlrapsgelb RAL 102121423251215

4.79 €

1 4 Arbeitstage M8331.4305Edelstahlreinorange RAL 200431931331515

4.79 €

1 4 Arbeitstage M8331.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603231931331515

4.79 €

1 4 Arbeitstage M8331.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501731931331515

4.79 €

1 4 Arbeitstage M833-Edelstahllichtgrau RAL 703531931331515

4.79 €

1 4 Arbeitstage M833-Edelstahlverkehrsrot RAL 302031931331515

4.79 €

1 4 Arbeitstage M833-Edelstahlrapsgelb RAL 102131931331515

1.60 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlschwarzgrau RAL 702111219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlschwarzgrau RAL 702111219211010

2.35 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlschwarzgrau RAL 702121423251215

3.20 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlschwarzgrau RAL 702131931331515

1.60 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlreinorange RAL 200411219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlsignalgrün RAL 603211219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlverkehrsblau RAL 501711219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahllichtgrau RAL 703511219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlverkehrsrot RAL 302011219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlrapsgelb RAL 102111219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlreinorange RAL 200411219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlsignalgrün RAL 603211219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlverkehrsblau RAL 501711219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahllichtgrau RAL 703511219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlverkehrsrot RAL 302011219211010

1.60 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlrapsgelb RAL 102111219211010

2.35 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlreinorange RAL 200421423251215

2.35 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlsignalgrün RAL 603221423251215

2.35 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlverkehrsblau RAL 501721423251215

2.35 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahllichtgrau RAL 703521423251215

2.35 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlverkehrsrot RAL 302021423251215

2.35 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlrapsgelb RAL 102121423251215

3.20 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlreinorange RAL 200431931331515

3.20 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlsignalgrün RAL 603231931331515

3.20 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlverkehrsblau RAL 501731931331515

3.20 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahllichtgrau RAL 703531931331515

3.20 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlverkehrsrot RAL 302031931331515

3.20 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlrapsgelb RAL 102131931331515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support