Pilzknöpfe mit Außengewinde / antistatisch (06242) (Teilenummern - CAD Download)

Pilzknöpfe mit Außengewinde / antistatisch (06242)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile wurden speziell für den Einsatz in ESD Schutzzonen entwickelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06242-110524X10

Teilenummer
06242-110524X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.19 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M5 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 21
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Größe 1
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011 D2(mm) 12 D3(mm) 19
H=Höhe(mm) 21 H1(Nm) 10 L=Gewindelänge(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Außengewinde / antistatisch (06242), die Teilenummer ist 06242-110524X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06242-110524X10.

Technischer Support