Knebelmuttern mit losem Knebel (06140) (06140-210)

Knebelmuttern mit losem Knebel (06140) 06140-210

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06140-210

Marke: NORELEM

Preis: 10.53

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewinde: M10

D2: 18 mm

D3: 8 mm

D5: 8 mm

L1: 20 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06140-210

Teilenummer
06140-210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)

10.53 €

1 4 Arbeitstage M101888206080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert

Sie befinden sich auf der Seite für Knebelmuttern mit losem Knebel (06140), die Teilenummer ist 06140-210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06140-210.

Produktvarianten

Teilenummer
06140-212
06140-216
06140-220
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)

11.80 €

1 4 Arbeitstage M122010102570100

15.37 €

1 4 Arbeitstage M162413133585120

22.34 €

1 4 Arbeitstage M203016164095140

Technischer Support